Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 6504 000 08
Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 4 | Ø cavo (min)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) |
Temperatura massima(°C) | +95 | Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 8 |
Numero totale di pin | 8 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 38.5 | Serie (connettori) | HEC |
Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Tipo connettore | Connettore | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Con tenuta | A baionetta |
Si trova sulla pagina di Connettore a baionetta, dritto (connettori): HEC, il codice articolo è il seguente: 09 6504 000 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 6504 000 08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali