Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 0413 10 05
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 175 | Connection direction | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (max)(mm) | 5 | Ø cavo (min)(mm) | 3.5 | Angolo di attacco(°) | 180 |
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.14 | Gamma sezione trasversale | 0.14 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +105 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 5 | Numero totale di pin | 5 |
Serie (connettori) | 712 | Materiale custodia | CuZn | Colore | Argento |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Ottone | Con tenuta | Vite |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per cavo, dritto (connettori), il codice articolo è il seguente: 99 0413 10 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 0413 10 05.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali