Codice articolo del costruttore: 99 6501 000 08
Marca: BINDER
Prezzo: 21.29 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 6501 000 08
Allowable Current(A) | 3 | Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 3 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
Numero di pin | 8 | Numero totale di pin | 8 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 94 |
Serie (connettori) | HEC | Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Nero |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Con tenuta | A baionetta |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio a baionetta, dritto (connettori): HEC T, il codice articolo è il seguente: 99 6501 000 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 6501 000 08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali