Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 0771 002 08
Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 8 | Ø cavo (min)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) |
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 8 |
Numero totale di pin | 8 | Serie (connettori) | NCC | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio a baionetta, dritto (connettori): NCC, il codice articolo è il seguente: 99 0771 002 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 0771 002 08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali