Connettore maschio a baionetta, dritto (connettori): NCC T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0771 000 08
99 0771 001 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Temperatura massima
(°C)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 42.5+85

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 64+100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.25
Gamma sezione trasversale 0.25 mm² (max) Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 8
Numero totale di pin 8 Serie (connettori) NCC Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au

Supporto tecnico