Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0774 000 08 |
09 0774 090 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Temperatura massima (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | +100 | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | +85 |
Loading...
Ø cavo (max)(mm) | 4 | Ø cavo (min)(mm) | 3 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura minima(°C) | -40 |
Numero di pin | 8 | Numero totale di pin | 8 | Serie (connettori) | NCC |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Au |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Temperatura massima(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali