Codice articolo del costruttore: 99 4905 00 03
Marca: BINDER
Prezzo: 17.99 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 4905 00 03
Connection direction | Dritto | AWG | 24 | Ø cavo (max)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 3.5 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -25 | Numero di pin | 3 | Numero totale di pin | 3 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 125 | Serie (connettori) | 430 |
Livello di contaminazione | 2 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au (oro) | Con tenuta | Push-Pull |
Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio IP 67 per cavo, schermabile, il codice articolo è il seguente: 99 4905 00 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 4905 00 03.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali