Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 2005 210 03 |
99 2005 220 03 |
99 2009 210 04 |
99 2009 220 04 |
99 2013 210 05 |
99 2013 220 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | 4–6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 150 | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | 6 - 8 | 7.8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 150 | ||
- | 19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 4–6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 60 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 - 8 | 7.8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 60 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 4–6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 - 8 | 7.8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 |
Loading...
Connection direction | Dritto | AWG | 20 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 1.5 | Gamma sezione trasversale | 1.5 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +90 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Serie (connettori) | 581 | Tensione di prova(VAC) | 875 |
Livello di contaminazione | 2 | Materiale custodia | CuZn | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Con placcatura in argento |
Contatto guida (PE) | No | Con tenuta | Viti | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Diametro cavo(mm)
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali