Connettore maschio per cavo con passacavo, PG 9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 4217 00 07
99 4221 00 04
99 4225 00 07
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Diametro cavo
(mm)
Ø cavo (max)
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Collegamento (componenti)

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni --22–166 - 880.34–1.51.51.5 mm² (max)6 + PE6 + PE104000Viti

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 1660020–146–9.59.50.5–2.52.52.5 mm² (max)3 + PE3 + PE166000Viti

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni --206–9.59.50.750.750.75mm² (max)6 + PE6 + PE104000Saldatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Representative Standard VDE, SEV, UL Ø cavo (min)(mm) 6
Angolo di attacco(°) 180 Serie (connettori) 693 Misura PG9
Livello di contaminazione 3 Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto Ag (argento) Contatto guida (PE) Categoria di lettura III
Con tenuta Viti Tipo (misc.) Connettore cavo

Supporto tecnico