Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 2005 00 03 |
99 2005 02 03 |
99 2009 02 04 |
99 2013 00 05 |
99 2013 02 05 |
99 2017 00 05 |
99 2021 00 06 |
99 2021 02 06 |
99 2025 00 07 |
99 2025 02 07 |
99 2029 00 12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 3 DIN | 3 | 5 | 250 | Con placcatura in argento | Connettore cavo | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -25 | 3 | 3 | - | - | Con placcatura in argento | - | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +70 | -20 | 4 | 4 | - | - | Con placcatura in argento | - | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | Con placcatura in argento | Connettore cavo | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | Con placcatura in argento | - | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 60 | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 Stereo-DIN | 5 | 5 | 60 | Con placcatura in argento | Connettore cavo | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | Con placcatura in argento | Connettore cavo | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -40 | 6 | 6 | - | - | Con placcatura in argento | - | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5A | 250 | Con placcatura in argento | Connettore cavo | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | - | 7.8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -40 | 7 | 7 | - | - | Con placcatura in argento | - | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 60 | 24 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +90 | -40 | 12 | 12 | 3 | 60 | Con placcatura in oro | Connettore cavo |
Loading...
Connection direction | Dritto | Angolo di attacco(°) | 180 | Serie (connettori) | 581 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di prova(VAC) | 875 | Livello di contaminazione | 2 | Materiale custodia | CuZn |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Contatto guida (PE) | No | Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Diametro cavo(mm)
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione connettore(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Materiale contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali