Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
79 3381 52 04 |
79 3381 55 04 |
79 3405 52 03 |
79 3405 55 03 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 4 x 0.25 | 2 | 4 | Cavo, estremità aperta | ||
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 4 x 0.25 | 5 | 4 | Cavo, estremità aperta | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 3 x 0.25 | 2 | 3 | Spina M8, tipo dritto | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 3 x 0.25 | 5 | 3 | Cavo, estremità aperta |
Loading...
Connection direction | Dritto | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M8, tipo dritto | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale (dettagli) | PUR | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Colore cavo | Nero |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Diametro cavo(mm)
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali