Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
79 1405 15 03 |
79 1409 12 04 |
79 1409 15 04 |
79 1413 12 05 |
79 1421 15 07 |
79 1425 12 08 |
79 1425 15 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | - | 24 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | - | - | 3 | 3 | 5 | ||
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | - | - | 4 | 4 | 2 | ||
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | - | - | 4 | 4 | 5 | ||
31.07 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 13 | 600 | 24 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | 5 | 5 | 2 | ||
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 26 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | - | - | 7 | 7 | 5 | ||
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 26 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | - | - | 8 | 8 | 2 | ||
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 26 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | +85 | -40 | 8 | 8 | 5 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 5.4 | Ø cavo (min)(mm) | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Serie (connettori) | 702 | Materiale custodia | PUR |
Colore | Nero | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | CuZn |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali