Connettore maschio per cavo, ALIMENTAZIONE, attacco con terminale a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0429 19 04
99 0437 19 05
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Ø cavo (min)
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin
-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 65.4+125-4044

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -8--55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto AWG 18 Ø cavo (max)(mm) 10
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5 Gamma sezione trasversale 1.5 mm² (max)
Serie (connettori) 763 Collegamento (componenti) Terminale a vite Tipo connettore Maschio
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au

Supporto tecnico