Connettore maschio Push-Pull per cavo, schermabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 4813 00 05

Codice componente
99 4813 00 05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 6 Connection direction Dritto AWG 20
Diametro cavo(mm) 4–8 Ø cavo (max)(mm) 8 Ø cavo (min)(mm) 4
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.75 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75
Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max) Numero di pin 5 Numero totale di pin 5
Corrente nominale (dettagli)(A) 6 Tensione nominale (dettagli)(V) 250 Serie (connettori) 440
Livello di contaminazione 1 Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Con placcatura in oro Con tenuta Push-Pull
Tipo (misc.) Connettore cavo

Si trova sulla pagina di Connettore maschio Push-Pull per cavo, schermabile, il codice articolo è il seguente: 99 4813 00 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 4813 00 05.

Supporto tecnico