Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 3361 00 03 |
99 3363 00 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 3 | 3 | 60 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 4 | 4 | 30 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Diametro cavo(mm) | 3.5–5 | Sezione connettore(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Resistenza di isolamento(Ω) | > 1010 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tipo filettatura | M8 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Livello di contaminazione | 3 | Materiale custodia | PA |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | Oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Connettore per cavo, M8 x 1, schermatura possibile |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali