Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
79 5232 00 04
Allowable Voltage(V) | 30 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
N. di pin (RJ) | 4 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto | Collegamento (componenti) | Terminale a vite | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Adattatore | Materiale contatto | Au | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Scatola per distributore doppio, LED, connettore maschio M12x1 - 2 connettori femmina M8x1, il codice articolo è il seguente: 79 5232 00 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79 5232 00 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali