Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
79 5238 10 04
Lunghezza cavo(m) | 1 | Contenuto(pz) | 1 | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 4 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Adattatore | Materiale contatto | Au | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Scatola per distributore doppio, sovrastampato, connettore maschio M12x1 - Connettore femmina M12x1, il codice articolo è il seguente: 79 5238 10 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79 5238 10 04.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.