Connettore femmina angolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 0718 70 13

Codice componente
99 0718 70 13
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 6 Connection direction Angolo AWG 14
Ø cavo (max)(mm) 12 Ø cavo (min)(mm) 10 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Gamma sezione trasversale 2.5 mm² (max) Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 12 Numero totale di pin 12 + PE
Serie (connettori) 694 Materiale custodia PA (UL 94 V-0) Colore Nero
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Presa Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto CuZn Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Connettore femmina angolato, il codice articolo è il seguente: 99 0718 70 13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 0718 70 13.

Supporto tecnico