Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0406 70 03 |
99 0426 70 08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 | 600 | 24 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | 3 | 3 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 690 | 26 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | +80 | -25 | 8 | 8 |
Loading...
Connection direction | Angolo | Ø cavo (max)(mm) | 5 | Ø cavo (min)(mm) | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 125 | Serie (connettori) | 712 |
Livello di contaminazione | 1 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Connettore |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au (oro) | Con tenuta | Viti |
Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali