Connettore femmina angolato, bloccaggio in metallo, attacco con terminale a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0430 24 04
99 0436 24 05
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
N. di pin (RJ) Numero di pin Tensione nominale (dettagli)
(V)

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni -44250

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 6055125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Angolo Diametro cavo(mm) 4-6 Sezione connettore(mm²) Max 0.75
Sezione connettore (max)(mm²) 0.75 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tipo filettatura M12 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Livello di contaminazione 3 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, ad angolo retto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Collegamento (componenti) A molla Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Tipo (misc.) Presa angolata M12 x 1, bloccaggio in metallo

Supporto tecnico