Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
79 3434 32 04 |
79 3434 33 04 |
79 3434 35 04 |
79 3434 37 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 x 0.34 | 2 | 3 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 0.34 | 2 | 4 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 x 0.34 | 5 | 3 | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 0.34 | 5 | 4 |
Loading...
Connection direction | Angolo | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Femmina M12, ad angolo retto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Materiale contatto | CuSn6 |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale (dettagli) | PUR | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Nero |
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali