Connettore femmina angolato, sovrastampato, con LED, PNP, PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77 3634 0000 50003 0500

Codice componente
77 3634 0000 50003 0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Angolo Lunghezza cavo(m) 5 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34
Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -25 N. di pin (RJ) 4
Numero di pin 3 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Femmina M12, ad angolo retto Colore Trasparente Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Materiale contatto CuSn Superficie di contatto Con placcatura in oro
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore + LED Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Tipo (misc.) Connettore femmina angolato M12 x1 con bloccaggio a vite Colore cavo Nero

Si trova sulla pagina di Connettore femmina angolato, sovrastampato, con LED, PNP, PUR, il codice articolo è il seguente: 77 3634 0000 50003 0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77 3634 0000 50003 0500.

Supporto tecnico