Connettore femmina angolato, PG 9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 0210 70 04

Codice componente
99 0210 70 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 400 Connection direction Dritto
AWG 20–14 Ø cavo (max)(mm) 8 Ø cavo (min)(mm) 6
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.5–2.5 Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5
Gamma sezione trasversale 2.5 mm² (max) Numero di pin 3 + PE Numero totale di pin 3 + PE
Corrente nominale (dettagli)(A) 16 Tensione nominale (dettagli)(V) 6000 Serie (connettori) 692
Misura PG9 Livello di contaminazione 3 Collegamento (componenti) Viti
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Ag (argento)
Contatto guida (PE) Categoria di lettura III Con tenuta Viti
Tipo (misc.) Connettore cavo

Si trova sulla pagina di Connettore femmina angolato, PG 9, il codice articolo è il seguente: 99 0210 70 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 0210 70 04.

Supporto tecnico