Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 4218 70 07 |
99 4222 70 04 |
99 4226 70 07 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 22–16 | 0.34–1.5 | 1.5 | 1.5 mm² (max) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Viti | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 600 | 20–14 | 0.5–2.5 | 2.5 | 2.5 mm² (max) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 | Viti | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 18 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Saldatura |
Loading...
Connection direction | Angolo | Representative Standard | VDE, SEV, UL | Ø cavo (max)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 6 | Angolo di attacco(°) | 180 | Serie (connettori) | 693 |
Misura | PG9 | Livello di contaminazione | 3 | Tipo connettore | Presa |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Ag (argento) | Contatto guida (PE) | Sì |
Categoria di lettura | III | Con tenuta | Viti | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali