Connettore femmina per cavo stampato a iniezione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

79 0232 20 04

Codice componente
79 0232 20 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.21 €

1 Disponibile 50 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 400 Wire connection method Crimpatura
Connection direction Dritto AWG 16 Diametro cavo(mm) 4 x 1.5mm
Ø cavo (max)(mm) 8.6 Ø cavo (min)(mm) 8.6 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale(mm²) 1.5 Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5 Gamma sezione trasversale 1.5 mm² (max)
Numero di pin 3 + PE Numero totale di pin 3 + PE Corrente nominale (dettagli)(A) 16
Tensione nominale (dettagli)(V) 6000 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 2 Serie (connettori) 692
Misura PG9 Livello di contaminazione 3 Collegamento (componenti) Crimpatura
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Ag (argento)
Contatto guida (PE) Categoria di lettura III Con tenuta Viti
Tipo (misc.) Presa per cavo con cavo

Si trova sulla pagina di Connettore femmina per cavo stampato a iniezione, il codice articolo è il seguente: 79 0232 20 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79 0232 20 04.

Supporto tecnico