Connettore femmina per cavo sovrastampato sul cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79 9006 12 05
79 9006 15 05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Collegamento (componenti)

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 2Con perforazione d'isolante

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Dritto
AWG 24 Ø cavo (max)(mm) 5 Ø cavo (min)(mm) 5
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.25 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.25
Gamma sezione trasversale 0.25 mm² (max) Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -55
Numero di pin 5 Numero totale di pin 5 Corrente nominale (dettagli)(A) 3
Tensione nominale (dettagli)(V) 60 Serie (connettori) 709 Livello di contaminazione 1
Tipo connettore Connettore Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au (oro)
Con tenuta A scatto Tipo (misc.) Presa per cavo a spruzzo

Supporto tecnico