Connettore femmina per cavo sovrastampato, schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79 1414 15 05
79 1426 12 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni 3240.250.25 mm² (max)555

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1260.140.14 mm² (max)882

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Ø cavo (max)(mm) 5.3 Ø cavo (min)(mm) 5.3
Angolo di attacco(°) 180 Serie (connettori) 702 Materiale custodia PUR
Colore Nero Tipo connettore Connettore Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto CuZn

Supporto tecnico