Connettore femmina per cavo con terminazione con serracavo e morsetto a vite, schermabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 2006 210 03
99 2006 220 03
99 2010 210 04
99 2010 220 04
99 2014 210 05
99 2014 220 05
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Diametro cavo
(mm)
Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 71504–664337150

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 71506 - 87.86337150

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 6604–66444660

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 6304–68644630

21.29 €

1 Disponibile 52 giorni 6306 - 86455630

21.29 €

1 Disponibile 43 giorni 6606 - 88655660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto AWG 20 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5 Gamma sezione trasversale 1.5 mm² (max) Temperatura massima(°C) +90
Temperatura minima(°C) -40 Serie (connettori) 581 Tensione di prova(VAC) 875
Livello di contaminazione 2 Materiale custodia CuZn Collegamento (componenti) Viti
Tipo connettore Presa Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Con placcatura in argento
Contatto guida (PE) No Con tenuta Viti Tipo (misc.) Presa per cavo

Supporto tecnico