Connettore femmina per cavo con anello di schermatura, schermabile, PG 7, uscita cavo 4-6mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 5106 15 03
99 5110 15 04
99 5122 15 06
99 5172 15 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Tipo (misc.)

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 7-337250Scatola cavi con anello di schermatura

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 6-446250Scatola cavi con schermatura

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 5-66660Scatola cavi con schermatura

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 56088560Scatola cavi con schermatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto AWG 20 Ø cavo (max)(mm) 6
Ø cavo (min)(mm) 4 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.75
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max) Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 Serie (connettori) 423 Livello di contaminazione 1
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Connettore Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto Ag (argento) Caratteristiche connettore DIN opzione schermatura Con tenuta Viti

Supporto tecnico