Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
79 3430 32 04 |
79 3430 33 04 |
79 3430 37 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 x 0.34 | 2 | 4 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 0.34 | 2 | 3 | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 0.34 | 5 | 4 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -25 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Materiale contatto | CuSn6 | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale (dettagli) | PUR | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Colore cavo | Nero |
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali