Connettore femmina per cavo, sovrastampato, a vite, M8x1, con anello filettato esagonale pressofuso, PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79 3382 52 04
79 3382 55 04
79 3406 52 03
79 3406 55 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
Diametro cavo
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 604 x 0.2524

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 304 x 0.2554

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 603 x 0.2523

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 603 x 0.2553

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34
Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M8, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale (dettagli) PUR Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Nero

Supporto tecnico