Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 0686 19 03
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 630 | Connection direction | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 16 | Angolo di attacco(°) | 180 | Gamma sezione trasversale | 1.50mm² (min) |
Sezione trasversale (min)(mm²) | 1.50 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
Numero di pin | 2 | Numero totale di pin | 2 | Materiale custodia | PA |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo connettore | Connettore | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini |
Materiale contatto | CuZn | Caratteristiche connettore DIN | Codifica S | Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina per cavo, alimentazione, codifica S, il codice articolo è il seguente: 99 0686 19 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 0686 19 03.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali