Connettore femmina per cavo, ALIMENTAZIONE, attacco con terminale a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 019 04
99 0436 19 05
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Numero di pin Numero totale di pin
-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 1130044

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 1640055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto AWG 18 Ø cavo (max)(mm) 10
Ø cavo (min)(mm) 8 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5
Gamma sezione trasversale 1.5 mm² (max) Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40
Serie (connettori) 763 Collegamento (componenti) Viti Tipo connettore Connettore
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au

Supporto tecnico