Connettore femmina per cavo, a vite, con contatti terminali a vite con marcatura laser

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 3376 100 04
99 3400 100 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
N. di pin (RJ) Numero di pin Tensione nominale (dettagli)
(V)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 304430

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 603360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Diametro cavo(mm) 3.5–5 Sezione connettore(mm²) 0.14–0.5
Sezione connettore (max)(mm²) 0.50 Resistenza di isolamento(Ω) > 1010 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tipo filettatura M8
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Livello di contaminazione 3 Materiale custodia PA
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M8, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Collegamento (componenti) Saldatura
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa Materiale contatto Oro
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Tipo (misc.) Presa per cavo, M8 x 1

Supporto tecnico