Connettore femmina per cavo, schermabile (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 4830 00 08

Codice componente
99 4830 00 08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Dritto
AWG 20 Diametro cavo(mm) 4–8 Ø cavo (max)(mm) 8
Ø cavo (min)(mm) 4 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.75
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max) Numero di pin 8 DIN
Numero totale di pin 8 Corrente nominale (dettagli)(A) 5 Tensione nominale (dettagli)(V) 60
Serie (connettori) 440 Livello di contaminazione 1 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Con placcatura in oro
Con tenuta Push-Pull Tipo (misc.) Connettore cavo

Si trova sulla pagina di Connettore femmina per cavo, schermabile, il codice articolo è il seguente: 99 4830 00 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 4830 00 08.

Supporto tecnico