Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 1430 812 04 |
99 1430 814 04 |
99 1486 812 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Sezione connettore (max) (mm²) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 - 8 | Max 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 250 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4-6 | Max 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 250 | ||
- | 31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 30 | 6 - 8 | Max 0.5 | 0.50 | 8 | 8 | 60 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tipo filettatura | M12 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Livello di contaminazione | 3 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Collegamento (componenti) | A molla | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Connettore per cavo, M12 x 1, schermatura possibile |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Sezione connettore (max)(mm²)
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali