Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 1526 814 04 |
99 1538 814 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | ||
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 5 | 125 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Diametro cavo(mm) | 4-6 | Sezione connettore(mm²) | Max 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.75 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tipo filettatura | M12 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Livello di contaminazione | 3 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Collegamento (componenti) | A molla | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Presa per cavo M12 x 1, schermatura possibile |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali