Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 9208 00 03 |
99 9212 00 04 |
99 9216 00 05 |
99 9228 00 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 125 | ||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 5 | 5 | 2 | 60 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 8 | 8 | 1 | 60 |
Loading...
AWG | 24 | Ø cavo (max)(mm) | 5 | Ø cavo (min)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 |
Diametro foro di montaggio | M8 x 0.75 | Serie (connettori) | 620 | Livello di contaminazione | 2 |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Au (oro) | Con tenuta | A scatto | Tipo (misc.) | Presa a flangia |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali