Connettore femmina per montaggio a pannello con codifica X

Connettore femmina per montaggio a pannello con codifica X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 3782 91 08
09 3782 95 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 0.5 Allowable Voltage(V) 50 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 N. di pin (RJ) 8 Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) M16
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Attacchi per collegamento sensore/attuatore Montaggio su pannello frontale M16 Codifica X Colore Argento
Collegamento (componenti) Saldatura Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Materiale contatto CuSn Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico