Connettore femmina per montaggio a pannello, 6+PE, attacco a saldare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0216 00 07

Codice componente
09 0216 00 07
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 20 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.75
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max) Numero di pin 6 + PE
Numero totale di pin 6 + PE Corrente nominale (dettagli)(A) 10 Tensione nominale (dettagli)(V) 4000
Serie (connettori) 692 Livello di contaminazione 3 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Ag (argento)
Contatto guida (PE) Categoria di lettura III Con tenuta Viti
Tipo (misc.) Spina a flangia

Si trova sulla pagina di Connettore femmina per montaggio a pannello, 6+PE, attacco a saldare, il codice articolo è il seguente: 09 0216 00 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0216 00 07.

Supporto tecnico