Connettore femmina per montaggio a pannello, 6+PE, attacco a saldare, conforme a VDE, UL e ETS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 4228 00 07

Codice componente
09 4228 00 07
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Representative Standard VDE, SEV, UL AWG 20 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale(mm²) 0.75 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max)
Numero di pin 6 + PE Numero totale di pin 6 + PE Corrente nominale (dettagli)(A) 10
Tensione nominale (dettagli)(V) 4000 Serie (connettori) 693 Livello di contaminazione 3
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto Ag (argento) Contatto guida (PE) Categoria di lettura III
Con tenuta Viti Tipo (misc.) Spina a flangia

Si trova sulla pagina di Connettore femmina per montaggio a pannello, 6+PE, attacco a saldare, conforme a VDE, UL e ETS, il codice articolo è il seguente: 09 4228 00 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 4228 00 07.

Supporto tecnico