Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 3390 80 04
Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Dritto | Sezione connettore(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Resistenza di isolamento(Ω) | > 1010 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -40 | N. di pin (RJ) | 4 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 30 | Tipo filettatura | M8 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Livello di contaminazione | 3 | Materiale custodia | PA |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Materiale contatto | Oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Presa a flangia |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina per montaggio a pannello, con attacco anteriore, saldatura a immersione, il codice articolo è il seguente: 09 3390 80 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 3390 80 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali