Connettore femmina per montaggio a pannello, POWER, con fili singoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 3432 433 04
09 3442 433 05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 150+80-4044

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni ----55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 18 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5
Gamma sezione trasversale 1.5 mm² (max) Serie (connettori) 763 Collegamento (componenti) Viti
Tipo connettore Presa a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au

Supporto tecnico