Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0382 500 08 |
99 0432 500 04 |
99 0434 500 05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | - | 0.5 | 0.5 mm² (max) | +80 | -40 | 8 | 8 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 100 | 1.5 | 1.5 mm² (max) | +125 | -40 | 4 | 4 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 125 | - | 1.5 | 1.5 mm² (max) | - | - | 5 | 5 |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Serie (connettori) | 713 | Collegamento (componenti) | Terminale a vite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Presa | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali