Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 4224 00 04
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 400 | Representative Standard | VDE, SEV, UL |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 20–14 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.5–2.5 |
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Gamma sezione trasversale | 2.5 mm² (max) | Numero di pin | 3 + PE |
Numero totale di pin | 3 + PE | Corrente nominale (dettagli)(A) | 16 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 6000 |
Serie (connettori) | 693 | Livello di contaminazione | 3 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Ag (argento) |
Contatto guida (PE) | Sì | Categoria di lettura | III | Con tenuta | Viti |
Tipo (misc.) | Spina a flangia |
Si trova sulla pagina di Presa 3+PE, terminazione a vite, conforme a VDE, SEV, UL, il codice articolo è il seguente: 09 4224 00 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 4224 00 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali