Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0220 00 07
AWG | 22–16 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.34–1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 1.5 | Gamma sezione trasversale | 1.5 mm² (max) | Numero di pin | 6 + PE |
Numero totale di pin | 6 + PE | Corrente nominale (dettagli)(A) | 10 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 4000 |
Serie (connettori) | 692 | Livello di contaminazione | 3 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Ag (argento) |
Contatto guida (PE) | Sì | Categoria di lettura | III | Con tenuta | Viti |
Tipo (misc.) | Spina a flangia |
Si trova sulla pagina di Presa 6+PE, terminazione a vite, il codice articolo è il seguente: 09 0220 00 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0220 00 07.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali