Spina a flangia angolata, attacco anteriore, con schermatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 3419 82 03

Codice componente
09 3419 82 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Angolo Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 N. di pin (RJ) 3 Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) M10
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M8, angolata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Attacchi per collegamento sensore/attuatore Raccordo pannello anteriore M10 Collegamento (componenti) Saldatura Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Maschio Materiale contatto CuSn Superficie di contatto Con placcatura in oro
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Spina a flangia angolata, attacco anteriore, con schermatura, il codice articolo è il seguente: 09 3419 82 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 3419 82 03.

Supporto tecnico