Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 3431 202 04 |
99 3441 202 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | Spina integrata, saldatura a immersione | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 5 | 125 | Connettori femmina, saldatura a immersione |
Loading...
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tipo filettatura | M12 | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | M12 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Livello di contaminazione | 3 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Raccordo pannello posteriore M12 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | CuZn |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali