Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0491 12 12 |
99 0492 12 12 |
99 0492 52 12 |
99 1491 812 12 |
99 1492 812 12 |
99 1492 822 12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Connection direction | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Dritto | Maschio M12, dritto | Maschio | ||
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Dritto | Presa M12, tipo dritto | Presa | ||
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Angolo | Femmina M12, ad angolo retto | Presa | ||
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Dritto | Maschio M12, dritto | Maschio | ||
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Dritto | Presa M12, tipo dritto | Presa | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Angolo | Femmina M12, ad angolo retto | Presa |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 30 | Diametro cavo(mm) | 6 - 8 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 | N. di pin (RJ) | 12 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale contatto | CuZn | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Connection direction
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali