Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0431 16 04 |
09 3432 77 04 |
09 3432 88 04 |
09 3441 578 05 |
09 3442 88 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipi di montaggio | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 4 | 250 | Maschio M12, dritto | - | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia quadrata posizionabile | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 4 | 250 | Presa M12, tipo dritto | Alloggiamento: PG 9 | Presa | CuSn6 | - | Presa a flangia, saldatura | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 4 | 250 | Presa M12, tipo dritto | Alloggiamento: PG 9 | Presa | CuSn6 | - | Presa a flangia, saldatura a immersione | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M16 x 1.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Connettore maschio a flangia, saldatura | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | 125 | Presa M12, tipo dritto | Alloggiamento: PG 9 | Presa | CuSn6 | - | Presa a flangia, saldatura a immersione |
Loading...
Connection direction | Dritto | Sezione connettore(mm²) | Max 0.25 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Tipo filettatura | M12 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Livello di contaminazione | 3 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Tipi di montaggio
Tipo connettore
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali